CHM Servomoteur avec arbre creux

Synchronisation optimale et régime élevé

Le servomoteur CHM se caractérise par son bobinage réparti, son codeur haute résolution et son arbre creux de grand diamètre. Ils sont disponibles en 5 tailles avec un couple d’accélération entre 2,8 Nm et 37 Nm et avec des vitesses jusqu’à 6500 tr/min-1.

Nombreuses combinaisons

La série CHM offre de nombreuses combinaisons pour s’adapter au mieux à votre application: bobinage moteur, codeur moteur, avec ou sans frein intégré ainsi que de nombreuses possibilités pour le câblage et les connecteurs.

La flexibilité dans le choix des configurations

La flexibilité dans le choix des configurations disponibles permet une compatibilité avec la plupart des contrôleurs du marché. Le contrôleur YukonDrive® a été spécialement développé pour assurer l’asservissement des servomoteurs Harmonic Drive®. Il est livré paramétré pour le servomoteur qu’il pilote et est lui aussi disponible avec de nombreuses options.

L’arbre creux intégré de grand diamètre peut être utilisé pour le passage de câbles, d’un collecteur tournant, d’arbres de transmission, d’air comprimé, de vis à billes, d’huile, etc..

L'IP élevé ainsi que les traitements de protection des surfaces extérieures de ces moteurs permettent de les utiliser dans des environnements sévères.

Plage de puissance

Nombre de tailles 5
Rapport i [] -
Couple maximum Tmax [Nm] 2,8 - 37
Vitesse maximum nmax [min-1] 4000 - 6500
Diamètre de l'arbre creux dH [mm] 21 - 46

CHM Servomoteur avec arbre creux

Synchronisation optimale et régime élevé

0%