CanisDrive® Servomoteur avec arbre creux

Densité de puissance très élevée et précision à vie

Grâce à l’intégration, pour la première fois, des réducteurs de la série CobaltLine® dans les servomoteurs de Harmonic Drive AG, la série CanisDrive® entre dans une nouvelle dimension en termes de densité de puissance, de durée de vie et de fiabilité. Cette nouvelle série d’entraînements se distingue par une augmentation du couple maximal de 30 %. A titre d’exemple, son prédécesseur le servomoteur CHA-20C-100 a un couple maximal de 82 Nm alors que le nouveau CanisDrive®-20A-100 offre 107 Nm. De plus, le nouveau CanisDrive® offre une durée de vie de 40 % plus longue. Ainsi, le temps d’utilisation d’un réducteur de taille 20 passe de 35 000 heures à 50 000 heures, ce qui augmente également la durée de vie de la machine.

Arbre creux central de grand diamètre

Outre ces qualités, tous les servomoteurs de notre nouvelle gamme CanisDrive® possèdent un arbre creux central de grand diamètre. Les servomoteurs se composent d’un servomoteur brushless et d’une cartouche de la série CobaltLine®-CPM. Ils sont disponibles en 6 tailles et 5 rapports de réduction entre 50 et 160; avec un couple d’accélération entre 23 à 841 Nm. Le roulement de sortie à rouleaux croisés très résistant précontraint permet de supporter des efforts et des couples de renversement importants. Aucun roulement supplémentaire n’est en général nécessaire pour maintenir la charge, vous réalisez ainsi un assemblage compact et économique. Les hauts indices de protection de ces servomoteurs permettent de les utiliser dans des environnements sévères.

Nombreuses combinaisons

La série CanisDrive® offre de très nombreuses combinaisons pour s’adapter au mieux à votre application: bobinage moteur, codeur moteur, avec ou sans frein intégré ainsi que de nombreuses possibilités pour le câblage et les connecteurs. La flexibilité dans le choix des configurations disponibles permet une compatibilité avec la plupart des contrôleurs du marché. Le contrôleur YukonDrive® a été développé spécialement pour assurer l’asservissement des servomoteurs Harmonic Drive®. Il est livré paramétré pour le servomoteur qu’il pilote et est lui aussi disponible avec de nombreuses options.

Plage de puissance

Nombre de tailles 6
Rapport i [] 50 - 160
Couple maximum Tmax [Nm] 23 - 841
Vitesse maximum nmax [min-1] 25 - 170
Diamètre de l'arbre creux dH [mm] 12 - 39

CanisDrive® Servomoteur avec arbre creux

Densité de puissance très élevée et précision à vie

0%