FHA-C Servomoteur avec arbre creux

Arbre creux de grand diamètre qui peut être monté des deux côtés

Les servomoteurs avec arbre creux central de la série FHA-C se composent d’un moteur brushless, d’un réducteur à intégrer de la série CSD et d’un roulement de sortie spécialement développé. Ils sont disponibles en 4 tailles, avec les rapports de réduction 50, 100, 160 et avec un couple d’accélération entre 39 Nm et 823 Nm.

Attache directe de la charge utile

Le roulement de sortie à rouleaux croisés précontraint et très résistant permet de supporter des efforts et des couples de renversement importants. Aucun roulement supplémentaire n’est en général nécessaire pour maintenir la charge, vous réalisez ainsi un assemblage compact et économique.

Flexibilité dans le choix des configurations

L’arbre creux intégré de grand diamètre peut être utilisé pour le passage de câbles, d’un collecteur tournant, d’arbres de transmission, d’air comprimé, de vis à billes, d’huile, etc… Bien entendu, la grande précision de nos réducteurs garantit à vos mécanismes un fonctionnement stable pendant toute leur durée de vie. La flexibilité dans le choix des configurations disponibles permet une compatibilité avec la plupart des contrôleurs du marché.

Le contrôleur YukonDrive® a été spécialement développé pour assurer l’asservissement des servomoteurs Harmonic Drive®. Il est livré paramétré pour le servomoteur qu’il pilote et il est lui aussi disponible avec de nombreuses options.

Plage de puissance

Nombre de tailles 4
Rapport i [] 50 - 160
Couple maximum Tmax [Nm] 39 - 823
Vitesse maximum nmax [min-1] 22 - 96
Diamètre de l'arbre creux dH [mm] 18 - 45

FHA-C Servomoteur avec arbre creux

Arbre creux de grand diamètre qui peut être monté des deux côtés

0%