PMA Servomoteur

Servomoteur de précision avec moteur DC

Les mini servomoteurs de la série PMA se composent d’une mini-cartouche de réduction PMG et d’un moteur courant continu à haute dynamique avec codeur incrémental. Ils sont disponibles en 4 tailles avec les rapports de réduction 50 ou 100 et avec un couple d'accélération entre 0,39 Nm et 20 Nm.

Compatibles avec la majorité des contrôleurs du marché

Compatibles avec la majorité des contrôleurs du marché, les mini servomoteurs PMA sont faciles à intégrer et offrent une solution d’asservissement compacte.

Plage de puissance

Nombre de tailles 4
Rapport i [] 50 - 100
Couple maximum Tmax [Nm] 0,39 - 20
Vitesse maximum nmax [min-1] 50 - 180

PMA Servomoteur

Servomoteur de précision avec moteur DC

0%