Servorégleur YukonDrive
Quel que soit votre contrôle commande, le YukonDrive offre une solution complète de contrôle moteur, facile à intégrer. Le profil de pilotage du moteur peut être géré par le contrôle commande centralisé de niveau supérieur, via un bus de terrain qui envoie des ordres cycliques, ou directement par la carte d'axe. Le YukonDrive est optimal pour des applications de faible et moyenne puissance, il est proposé dans 4 châssis compacts.
Bus de terrains
6 - 24 / 2 - 8
230 - 480
3
Le YukonDrive supporte de nombreux bus de terrain process ou temps réel. Il supporte aussi les codeurs moteurs les plus récents tels que EnDat 2.2 ou HIPERFACE DSL. Le logiciel de programmation offre en standard de nombreux profils de régulation pour votre asservissement. La connectique amovible permet une mise en service rapide de votre système. La sécurité de votre machine a aussi été prise en compte. La fonction « STO » du contrôleur (Safe Torque Off ou arrêt sécurisé) qui garantit un arrêt complet du moteur vous permet d’améliorer la sécurité globale de votre machine.
Choix du site
Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.
Votre message