Produits existants

RSF Mini Servomoteur

Servomoteur de précision avec moteur synchrone exécution 24V - 48V

Les mini servomoteurs de la série RSF Mini se composent d’une mini-cartouche de réduction CSF et d’un moteur brushless à haute dynamique avec codeur incrémental. Ils sont disponibles en 5 tailles avec les rapports de réduction 30, 50, 100 et avec un couple d’accélération entre 0,13 Nm et 28 Nm. 

Vitesse maximum
nmax

60 - 333
[min-1]

Couple maximum
Tmax

0,13 - 28
[Nm]

Rapport
i

30 - 100
[]

Nombre de tailles

5

Propriétés stables de la machine avec des temps de cycle courts

Leur grande précision garantit à vos mécanismes un fonctionnement stable pendant toute leur durée de vie. Avec le contrôleur HA-680 spécialement paramétré pour le pilotage du servomoteur RSF Mini, vous disposez d'un système complet d'asservissement. De plus, les servomoteurs RSF Mini sont compatibles avec la majorité des contrôleurs du marché.

Marchés

  • Machines optiques
  • Robot industriel
  • Machines de mesure et de contrôle
  • Industrie des semi-conducteurs

Applications

  • Scanner laser 3D
  • Manipulation et positionnement
  • Technique de serrage et de préhension
  • Machine de mesure des coordonnées
  • Équipements de contrôle Wafer

Downloads

Formulaire de contact

Choix du site


Quel pays souhaitez-vous contacter?

Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.

Votre message


Écrivez-nous !