BDA Réducteurs sans arbre creux

Haute dynamique et design économique

Le servoactionneur de la série BDA se compose d’un servomoteur synchrone et d’un réducteur de précision. La série offre un couple maximal situé entre 9,8 Nm et 647 Nm et se décline en sept tailles.

Un large choix de réducteurs 

La série BDA propose au choix un réducteur elliptique sans jeu ou un réducteur planétaire à jeu réduit pour permettre de s’adapter au mieux à l’application finale. Le roulement de sortie résistant au pivotement permet une application directe de grandes charges utiles sans aucun autre support pour une construction simple et compacte.

De nombreuses combinaisons possibles

La série BDA offre de nombreuses possibilités de combinaisons pour le choix du bobinage du moteur, du système de feedback moteur, des freins ou des diverses options de connecteurs. Les connecteurs sont pivotants. La position du raccordement électrique peut donc varier.

Cette configuration flexible offre au réducteur une compatibilité avec quasiment tous les servorégulateurs du marché. Le servorégulateur de la série YukonDrive®, qui a été spécialement conçu pour répondre aux besoins des servoactionneurs Harmonic Drive®, est un système préconfiguré — qui vous offre une solution sur mesure pour votre application.

Plage de puissance

Nombre de tailles 7
Rapport i [] 21 - 160
Couple maximum Tmax [Nm] 9,8 - 647
Vitesse maximum nmax [min-1] 25 - 381