FLA Servomoteur

Ultra plat et ultra léger

Le servoactionneur de la série FLA se compose d’un moteur DC sans balais et d’un réducteur de précision avec roulement de sortie. Le couple maximal de cette série disponible en quatre dimensions différentes se situe entre 1,8 Nm et 34 Nm.

Gamme de tension

24 et 48
[VDC]

Vitesse maximum
nmax

50 - 500
[min-1]

Couple maximum
Tmax

1,8 - 34
[Nm]

Rapport

8 - 100

Nombre de tailles

4

Flexibilité dans le choix du réducteur

La nouvelle série FLA ultra plate et ultra légère allie un réducteur de précision à haute performance à un moteur DC sans balais compact et puissant. La série FLA dispose d'un réducteur planétaire Harmonic Drive SE hautement dynamique et efficient ou d'un réducteur elliptique Harmonic Drive SE haute précision à couple élevé.

Nombreuses combinaisons

La série FLA convient à nombre d'applications telles que les roues motrices des systèmes de transport sans conducteur ou les articulations motorisées des exosquelettes. Le moteur DC sans balais hautement efficient se décline en deux variantes de tension, 24 VDC et 48 VDC, et convient ainsi parfaitement aux applications fonctionnant sur batterie.

Marchés

  • Robots et systèmes d’assistance

  • Dispositifs de manutentions et techniques d’automatisation
  • Technique médicale

Applications

  • Systèmes de transport sans conducteur

  • Suivi de production
  • Exosquelette
  • Rééducation

Downloads

Formulaire de contact

Choix du site


Quel pays souhaitez-vous contacter?

Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.

Votre message


Écrivez-nous !