Anwendungen_ASYS Anwendungen_ASYS

Exécution spéciale pour salle blanche

Le robot ASYS est construit comme un système modulaire. Grâce à une expérience de plusieurs décennies dans la fabrication de robots, des solutions optimales peuvent être proposées, notamment pour des applications dans le vide, l’ultra vide ou en salle blanche. Le robot SCARA-AAR 740 constitue ainsi une exécution spéciale éprouvée pour le fonctionnement en salle blanche. Le bras équipé d’un axe en pantographe a une portée maximale de 786 mm et une course verticale de 50 mm. Il peut supporter une charge de 2,5 kg (Axe inclus).

FHA-C

Arbre creux de grand diamètre – montage par bride

Les servomoteurs de la série FHA-C à arbre creux central se composent d’un servomoteur brushless, d’un réducteur à intégrer de la série CSD et d’un roulement de sortie développé spécialement pour cette série.

Voir le produit
Anwendungen_ASYS Anwendungen_ASYS

Propriétés machine stables pour des temps de cycle courts

Le roulement de sortie à rouleaux croisés précontraint des servomoteurs intégrés Harmonic Drive® de la série FHA-C peut à lui seul supporter la charge utile et permet ainsi une conception simple et peu encombrante. La précision de positionnement assure des propriétés machine stables pour des temps de cycle courts dans un encombrement réduit.