Anwendungen_ISEL Anwendungen_ISEL

La technique au plus haut niveau

Les installations en salle blanche doivent remplir un cahier des charges très strict en termes de qualité et stabilité. En parallèle, elles doivent être économiques et faciles à manipuler. Les robots de iselROBOTIK sont conçus spécialement sur demande pour la manipulation de wafers et de substrats dans l’industrie des semi-conducteurs. Depuis plus de dix ans, en Europe comme partout ailleurs dans le monde, ces manipulateurs de wafers équipés de réducteurs Harmonic Drive® sont installés avec succès pour l’usinage, le tri et l’inspection des wafers.

HFUS

Compact avec arbre creux de grand diamètre

Les cartouches de la série HFUS sont disponibles en neuf tailles avec les rapports de réduction 30, 50, 80, 100, 120 et avec un couple d’accélération entre 9 et 1840 Nm.

Voir le produit
Anwendungen_ISEL Anwendungen_ISEL

Roulement de sortie rigide pour une conception peu encombrante

Le roulement de sortie à rouleaux croisés précontraint des cartouches Harmonic Drive® de la série HFUS-2UH peut à lui seul supporter des charges élevées et permet ainsi une conception simple et peu encombrante. Les cartouches HFUS-2UH sont parfaitement étanches et possèdent un arbre creux de grand diamètre pour le passage de câbles d’alimentation ou d’arbres de transmission.