Anwendungen_BAESystems Anwendungen_BAESystems_mobile

Un nouvel avion de combat furtif

Des dimensions compactes, un faible poids et la plus haute fiabilité sont les critères principaux des applications de l’aéronautique. Ce n’est donc pas étonnant que des réducteurs de Harmonic Drive AG soient montés dans les avions du programme Joint Strike Fighter (JSF). Ce nouveau jet a été développé entre autres pour les marines et les armées de l’air américaines et britanniques.

Un retour de force instantané pour les pilotes

Pour l’interface homme-machine, l’avion est équipé de capteurs qui disposent d’un retour de force actif. Le Joystick conçu par BAE Systems permet au pilote une meilleure évaluation de la situation de vol en cours et lui fournit un feed-back immédiat des conditions de vol de sa machine.

HFUC-2A

La série standard la plus universelle

Les réducteurs à intégrer HFUC-2A sont disponibles en 15 tailles avec les rapports de réduction 30, 50, 80, 100, 120 et 160 ; avec un couple d'accélération entre 1,8 et 9180 Nm et une densité de couple entre 96 et 420 Nm/kg.

Voir le produit
Anwendungen_BAESystems Anwendungen_BAESystems_mobile

Le choix idéal pour les applications de retour de force

Dans les trois axes équipés d’un retour de force, des réducteurs spécifiques de la série HFUC sont intégrés. Ces réducteurs se caractérisent par une excellente sensibilité grâce à leur absence de jeu et à leur comportement linéaire sous charge. De plus, le design de ces réducteurs permet de fournir des informations détaillées sur la fiabilité et sur les différentes défaillances possibles.

Harmonic Drive AG, 30 ans d'expérience

Forte d‘une expérience de plus de 30 ans dans l’aérospatiale, Harmonic Drive AG a développé et optimisé cette solution d’entraînement en étroite collaboration avec les fabricants et les pilotes.