Anwendungen_Kongsberg Anwendungen_Kongsberg_mobile

Un système moderne d’arme télé-opérée

Kongsberg Protech Systems est l’un des leaders mondiaux de systèmes d’armes télé-opérées (Remote Weapon Stations). Un système d’arme télé-opérée (RWS) est un système d’arme de faible ou de moyen calibre, monté sur un véhicule et commandé à distance. Ces systèmes installés sur les véhicules militaires les plus récents offrent une protection maximale aux soldats en mission.

Une protection totale pour le servant

Les systèmes télé-opérés PROTECTOR pour des armements de faible et moyen calibre peuvent s’intégrer sur tous types de plateformes. Ils sont éprouvés au combat et utilisés dans le monde entier. En 2013, 17 nations les ont en service. Le pilotage de la tourelle est effectué de l’intérieur du véhicule, où le servant est protégé sous blindage.

HFUS-2UH

Compact avec arbre creux de grand diamètre

Les cartouches de la série HFUS sont disponibles en 9 tailles avec les rapports de réduction 30, 80, 100, 120 et 160 et avec un couple d'accélération entre 9 et 1.840 Nm.

Voir le produit
Anwendungen_Kongsberg_mobile

Grande précision et haute densité de puissance

Les réducteurs et les servomoteurs de Harmonic Drive AG sont utilisés dans les axes principaux de la tourelle azimut et horizon ainsi que sur les deux axes caméra/capteurs. Les critères de choix des réducteurs Harmonic Drive® sont avant tout leur grande précision, leur légèreté, leur capacité d’arbre creux pour faire passer des joints tournants et leur densité de puissance. Le cahier des charges étant très exigeant, une solution spécifique a été développée en étroite collaboration avec Kongsberg avec par exemple des matériaux et une lubrification spéciaux.