Anwendungen_RUAG Anwendungen_RUAG_mobile

Riduttori speciali leggeri per lo spazio

Robusto, estremamente affidabile, esente da manutenzione e prodotto in Europa. Più di 40 anni fa i riduttori Harmonic Drive ® sono stati inviati nella prima missione Apollo 15 nello spazio. Nel frattempo, grazie al principio di funzionamento che consente eccellente precisione di posizionamento ed alta densità di potenza, la richiesta di riduttori di precisione in applicazioni spaziali è in costante aumento. Oltre alla già citata precisione di posizionamento e alla ripetibilità, sono richieste elevata capacità di trasmissione di coppia, alta rigidità torsionale, compattezza e peso ridotto.

CSD-2A

La serie corta

 

L'installazione imposta la serie CSD-2A sono disponibili in sette taglie con i rapporti di 50, 100 e 160 in una coppia massima ripetibile 12-823 Nm e una densità di potenza di 230-512 Nm / kg.

Vai alla scheda prodotto
Anwendungen_RUAG Anwendungen_RUAG_mobile

Satelliti e pannelli solari

Un importante campo di applicazione dei riduttori Harmonic Drive ® nei satelliti è l'orientamento ottimale dei pannelli solari verso il sole. Un esempio è l'uso di riduttori della serie HDUC, che è estremamente affidabile ed esente da manutenzione, nel meccanismo di orientamento SEPTA31 prodotto dalla società svizzera RUAG AG. In altri meccanismi di orientamento dei pannelli solari satellitari vengono invece usati i riduttori componibili Harmonic Drive® della serie leggera CPL, in diverse taglie e rapporti di riduzione. Piccoli satelliti, di peso fino a 500 kg, utilizzati in orbite medie o basse sono equipaggiati con questi sistemi. Nell’attuatore per la rotazione di antenne satellitari SARA 21, certificato per applicazioni nello spazio sono utilizzati i riduttori della serie CSD.