Anwendungen_TE Connectivity Anwendungen_TE Connectivity

Più di 40.000 riduttori in funzione

Riduttori di Harmonic Drive AG, con diversi rapporti di riduzione, sono usati in quasi tutte le unità PPU prodotte da TE. A partire dal volo inaugurale, nelle unità PPU sono stati utilizzati più di 40000 riduttori Harmonic Drive® e questi sono in funzione da oltre 25 anni. Attualmente è in fase di sviluppo la nuova generazione di unità PPU che prevede l’utilizzo della tecnologia Harmonic Drive® più recente. Questi dispositivi saranno più piccoli e più leggeri dei precedenti, migliorando l’efficienza nella prossima generazione di velivoli commerciali.

Partner nell’industria aeronautica

TE Connectivity (TE) è un produttore globale di soluzioni di interconnessione elettrica. TE’s Aerospace, Defence & Marine Business Unit (AD & M) progetta e produce componenti elettromeccanici irrobustiti, connettori, relè, alimentatori, cavi e sensori per il funzionamento in applicazioni in condizioni ambientali gravose. TE sviluppa sensori di posizione angolare custom per i sistemi di controllo del volo primari e secondari dei velivoli commerciali. Per questi sensori, cosiddetti “Position Pick-off Units (PPU), TE AD&M utilizza la tecnologia di Harmonic Drive AG.

HFUC-2A

La serie standard

La serie dei riduttori componibili HFUC-2A è disponibile in quindici taglie con rapporto di riduzione di 30, 50, 80, 100, 120 e 160:1 con coppia di picco ripetitivo in uscita da 1,8Nm a 9180 Nm ed una densità di coppia fino a 420 Nm/Kg.

Vai alla scheda prodotto
Anwendungen_TE Connectivity Anwendungen_TE Connectivity

Esente da manutenzione - per tutta la durata di vita dell’aereo

Queste applicazioni di misura sofisticate devono venir effettuate in condizioni ambientali estreme come quelle che si trovano all’esterno dell’ala. L’unità PPU sarà sottoposto a condizioni di temperatura che possono variare da -55° a + 90°C, così come a vibrazioni ed urti. Nonostante ciò le unità PPU devono poter funzionare ed essere esenti da manutenzione per tutta la durata di vita dell’aereo.

Position Pick-off Unit (PPU)

L’unità PPU è utilizzata per il rilevamento del funzionamento assimmetrico dei dispositivi di controllo del volo , per il monitoraggio della loro velocità di posizionamento e per fornire un segnale di retroazione della loro posizione angolare. L’albero di ingresso dell’unità PPU fa ruotare un riduttore Harmonic Drive® a gioco zero che riduce i giri multipli in ingresso ad un sensore di posizione angolare ad una rotazione sempre inferiore a 360°. Questo sistema ridondante di misura, realizzato da TE, converte l’informazione della posizione angolare in segnali elettrici per il computer di bordo che controlla Slat e Flap.