Harmonic Drive® Prodotti in uso

Industria aerospaziale

40 anni nello spazio senza necessita di manutenzione, 30 anni nelle ali di aerei, installati in ambienti con variazioni di temperatura tra -60 ° e +40 °C. Questi sono indicatori dell‘affidabilita e della qualita dei nostri prodotti. L‘esperienza nello sviluppo, per applicazioni aerospaziali o nel settore difesa, di prodotti con materiali speciali, estremamente leggeri o senza lubrificazione, potra in futuro essere messa a frutto anche nei nostri prodotti per applicazioni industriali.

Tecnologia medicale

Non sono soltanto gli atleti di livello mondiale a voler tornare subito in forma dopo un‘operazione. Nella maggior parte dei casi, oggigiorno, il recupero e supportato da diverse tecnologie che consentono un allenamento mirato delle parti del corpo interessate. Il segreto del successo e dato dalle sequenze programmabili di movimento che possono essere implementate tramite attuatori di precisione. Una tecnologia di azionamento affidabile e precisa e anche un‘esigenza di progettazione fondamentale nel campo della chirurgia.

Ambienti speciali

I prodotti Harmonic Drive® sono progettati per soddisfare i più elevati requisiti per l'utilizzo nelle condizioni ambientali più difficili, come temperature estreme o altre condizioni climatiche. Le applicazioni nella tecnologia militare, sottovuoto o criogenica, così come nelle profondità dei nostri oceani, si trovano spesso ad affrontare condizioni estreme in cui i componenti integrati devono dimostrare ancora una volta la loro validità.

Robotica e Automazione

Per lungo tempo, i robot sono stati utilizzati per sostituire il lavoro umano in compiti che risultavano troppo monotoni per avere la piu alta qualita di produzione. Con i moderni sistemi di programmazione ed i miglioramenti delle prestazioni della tecnologia di azionamento questi aiutanti stanno ora entrando in campi di applicazione fino a poco tempo fa impensabili. La collaborazione tra uomo e robot e diventata una tendenza importante negli ultimi anni; in un certo senso l‘uno incontra l‘altro.

Meccanica

È possibile colpire una moneta in euro a 100 metri di distanza? Non solo è possibile, ma deve essere assolutamente possibile produrre macchine utensili di alta qualità. I prodotti Harmonic Drive® si trovano principalmente in luoghi dove lo spazio è limitato. Di solito non sono progettati in base alla coppia, ma anche in base alla rigidità o al diametro dell'albero cavo.