Servo Prodotti

  • PDF-Preview

    CanisDrive®

    Il riferimento per densità di potenza, precisione e lunga vita operativa Servo Actuators with hollow shaft CanisDrive®

  • PDF-Preview

    CHA

    Albero cavo passante di grande diametro e cuscinetto di uscita di precisione AC Servo Actuators CHA

  • PDF-Preview

    CHA-C

    Albero cavo passante di grande diametro e cuscinetto di uscita di precisione AC Servo Actuators CHA

  • PDF-Preview

    FHA-C

    Albero cavo passante di grande diametro e flangia di fissaggio AC Servo Actuators FHA-C

  • PDF-Preview

    FHA-C Mini

  • PDF-Preview

    FLA

    Il servo-attuatore della serie FLA è costituito da un motore DC brushless e da un riduttore di precisione con cuscinetto d’uscita.

  • PDF-Preview

    BDA

    Massima dinamica e design economico

  • PDF-Preview

    LynxDrive®

    Servo-attuatori compatti con alta protezione dalla corrosione AC Servo Actuators

  • PDF-Preview

    RSF Mini

    Servo-attuatori di piccole dimensioni, di elevata precisione, con servo-motore brushless AC Servo Actuators RSF Mini

  • PDF-Preview

    PMA

    Servo-attuatori mini DC DC Servo Actuators PMA

  • PDF-Preview

    FHA-C Mini MZE

    Compact mini servo actuator without hollow shaft FHA-C Mini MZE

  • PDF-Preview

    CHM

    Velocità elevate e basso ripple di coppia AC Servo Motors CHM

  • PDF-Preview

    YukonDrive®

    Servo-azionamento digitale universale

  • PDF-Preview

    HA-680

    Servo-azionamento digitale per attuatori mini AC Servo Drive HA-680

  • PDF-Preview

    TorkDrive®

    Motori "Direct drive" Direct Drive TorkDrive®

Unità, riduttori e ingranaggi planetari

  • PDF-Preview

    HFUC-2UH

    La serie standard HFUC-2UH Units

  • PDF-Preview

    CSG-2UH

    Gamma estesa della coppia in uscita CSG-2UH Units

  • PDF-Preview

    CobaltLine®-2UH

    Massima capacità di trasmissione della coppia e funzionamento in gamma di temperature estesa CobaltLine®-2UH Units

  • PDF-Preview

    CobaltLine®-CP

    Massima capacità di coppia con cuscinetto di uscita di precisione CobaltLine®-CPM/CPH/CPS Units

  • PDF-Preview

    CPU-M/H/S

    Unità con cuscinetto di uscita di precisione di elevata capacità di carico e flessibilità nel montaggio CPU-M/H/S Units

  • PDF-Preview

    CSD-2UH/2UF

    Le unità assialmente compatte CSD-2UF/2UH Units

  • PDF-Preview

    HFUS-2UH/2SO/2SH

    Il cuscinetto di uscita di precisione di alta rigidità al ribaltamento consente il collegamento diretto di carichi elevati senza la necessità di ulteriori supporti con conseguente semplicità di progetto e risparmio di spazi.

  • PDF-Preview

    SHG-2UH/2SO/2SH

    Le unità della serie SHG sono ideali per applicazioni altamente dinamiche, come negli assi robotici.

  • PDF-Preview

    SHD-2SH

  • PDF-Preview

    PMG

    Riduttore piccolo ed economico PMG-M-S Gearboxes

  • PDF-Preview

    CSF Mini

    Riduttore piccolo e leggero CSF-Mini Gearboxes

  • PDF-Preview

    HPG

    Bassi rapporti di riduzione per dinamiche elevate Harmonic Planetary Gears HPG

  • PDF-Preview

    HPGP

    Permanent Precision® e prestazioni aumentate HPGP Harmonic Planetary Gears

  • PDF-Preview

    HPN

    La serie HPN sfrutta il concetto della dentatura elicoidale che consente di ottenere uniformità di rotazione e bassissimo rumore.

Set componibili

  • PDF-Preview

    CSD-2A

    La serie compatta assialmente CSD-2A Component Sets

  • PDF-Preview

    CPL-2A

    La serie più leggera CPL-2A Component Sets

  • PDF-Preview

    HFUS-2A

    La serie con l'albero cavo più grande HFUS-2A Component Sets

  • PDF-Preview

    CSG-2A

    Massima capacità di coppia CSG-2A Component Sets

  • PDF-Preview

    CobaltLine®-2A

    Massima capacità di coppia e gamma di temperatura estesa CobaltLine®-2A Component Sets

  • PDF-Preview

    HFUC-2A

    La serie standard HFUC-2A Component Sets