Anwendungen_BauschundStröbel Anwendungen_BauschundStröbel

Macchina compatta, completamente automatica controllata da PLC

La macchina di confezionamento FVF 5062 prodotta da Bausch+Ströbel è una macchina universale per il riempimento e la tappatura veloce di flaconi ocontenitori simili in vetro o plastica.La macchina è compatta e totalmente automatica, controllata da un PLC e soddisfa tutti i requisiti per il trattamento di prodotti farmaceutici. La progettazione, la costruzione e la disposizione dei componenti consente un flusso LF ottimale.Questo, in combinazione con un dispositivo LF o in un isolante, garantisce un funzionamento esente da problemi in camere bianche.

Controllo di processo al 100%

Con la FVF 5062 è possibile un controllo al 100% durante il processo (IPC) di fino a 18.000 contenitori per ora, senza alcuna riduzione delle prestazioni. Questa macchina può essere usata sia per liquidi che per polveri. In funzione delle versioni, la macchinapuò essere utilizzata sia come macchina singola che in una linea di produzione con unità di lavoro collegate sia a monte che a valle.

HFUC-2UH

La serie standard

Le unità della serie HFUC-2UH sono disponibili in 13 taglie con rapporto di riduzione di 30, 50, 80, 100, 120 e 160:1 ed una coppia di picco ripetitivo in uscita da 9 a 9180 Nm.

Vai alla scheda prodotto
Anwendungen_BauschundStröbel Anwendungen_BauschundStröbel

Ampia gamma di processi

Poiché il numero di celle di trasporto può essere ridotto, secondo la necessità, da sei a due o tre, la gamma di lavoro è molto ampia, con possibilità di dosaggio da 0,15 a 500 ml. I contenitori vengono trasportati all’interno dell’area di lavoro con un sistema di trasporto che li manipolacon cura.L’ampia gamma di lavoro si estende a contenitori con un diametro fino ad 86 mm ed un’altezza fino a 180mm. La quantità massima di liquido con cui si può riempire un contenitore è di 500ml.