Anwendungen_IMA Anwendungen_IMA

Pesatura con elevata produzione

Lemacchine di controllo peso della serie PRECISA di IMA sono macchine di pesatura completamente automatiche per il controllo al 100%del peso e la selezione di capsule e compresse. La macchina può selezionarefino a 230.000 pezzi all'ora,trasportando automaticamente il prodotto dall’alimentatore alle celle di carico. Un'altra caratteristica peculiare di questa macchinastand-alone è che può essere integrata perfettamente in linee produttive esistenti.

Design estremamente compatto

Poichè lo spazio nelle zone di produzione sta diventando sempre più ristretto, la progettazione dellemodernemacchine confezionatrici deve essere orientata all’ottimizzazione sia di pesi che di dimensioni. La macchina PRECISA 150 ha un design estremamente compatto, cosicché anche i componenti utilizzati devono soddisfare questo requisito. Le unità Harmonic Drive®della serie HFUS-2UH, disponibili in diverse taglie e diversi rapporti di riduzione,oltre a compattezza assiale e peso minimohanno un albero cavo passante di grande diametro.Grazieall'uso di questa tecnologia sofisticata e innovativa, il sistema funziona correttamente anche ad alta velocità, senza vibrazioni.

HFUC-2UH

La seriestandard

Le unitàdella serieHFUC-2UH sono disponibiliin 13taglie conrapporti di riduzione di30, 50, 80, 100, 120 e160:1euna coppia di piccoripetibileda 9 a 9180Nm

Vai alla scheda prodotto
Anwendungen_IMA Anwendungen_IMA

Controllo di peso al 100%, per la massima sicurezza

La macchina PRECISA 150 è completamente automatica ed è adatta per la pesatura di prodotti farmaceutici in capsule in gelatina dura e incompresse(incluse capsule Supro e DB). Tutte le capsule prodotte vengono inviate direttamente alla macchina di controllo del peso per ottenere un controllo qualità al 100%. I prodotti non conformi vengonoscartatidirettamente in un contenitore specificoe non entrano nel successivo processo di confezionamento. Questo controllo totale fornisce la massima sicurezza e consente la diretta valutazione ed archiviazione dei dati. Il sistemagenera un report dei dati che può essere memorizzato, visualizzato e stampato oppure inviato al sistema gestionale.