Anwendungen_GROB Anwendungen_GROB

Pura tecnica concentrata nel minimo spazio

Il centro di lavoro universale GROB G550 combina una struttura stabile e compatta con un'ottima visibilità e accessibilità all'interno della macchina. Come coerente sviluppo del sistema modulare - modulo G, la struttura di base è analoga ai moduli G: gli assi X e Z sono situati sul lato utensili, l'asse Y e altri assi (asse A/B) sono a posizionamento fluttuante nel pezzo da lavorare. Ciò garantisce la massima dinamica e rigidità della macchina possibili con una flessibilità ottimale e un'elevata redditività.

Posizione orizzontale del mandrino per la massima stabilità

Il mandrino orizzontale conferisce alla macchina la massima stabilità. Il basamento, il montante Y e il carro a croce sono parti saldate a rigidità propria. Il carro Y e l'alloggiamento della tavola rotobasculante sono parti fuse. Oltre ad essere posizionato ed orientato su tre elementi di livellamento, il centro di lavoro universale viene inoltre stabilizzato da due ulteriori elementi di livellamento.

CPU

Riduttore di precisione rinforzato e collegamento flessibile

Le unità della serie costruttiva CPU sono disponibili in nove grandezze strutturali con le riduzioni 30, 50, 80, 100, 120 e 160 con una coppia massima ripetibile compresa tra 9 e 1840 Nm.

Vai alla scheda prodotto
Anwendungen_GROB Anwendungen_GROB

Azionamento degli assi con il massimo grado di libertà possibile

Tre assi lineari e due assi circolari consentono una lavorazione su 5 lati e un'interpolazione simultanea a 5 assi. Quindi il centro di lavoro universale offre il massimo grado di libertà possibile con 240° nell'asse A e 360° gradi nell'asse B.

Vasto equipaggiamento standard con possibilità di ampliamento

L'equipaggiamento standard comprende tra l'altro il lavaggio dell'area di lavoro, l'alloggiamento dell'utensile, l'alimentazione interna del refrigerante, un magazzino utensili ed uno smaltimento dei trucioli con impianto di raffreddamento integrato. Per il caricamento e per lo scaricamento degli utensili, si utilizzano unità Harmonic Drive® della serie costruttiva CPU. Elevata precisione di posizionamento, riduttori resistenti al ribaltamento e dimensioni compatte sono le proprietà essenziali che devono avere gli ingranaggi. Un dispositivo di cambio pallet opzionale consente il caricamento della macchina contemporaneamente al tempo di lavorazione. Inoltre, l'estensione del magazzino utensili offre la possibilità di alloggiare fino a 167 o 221 utensili.