Anwendungen_MAKA Anwendungen_MAKA

Massima qualità di lavorazione con traslazioni estremamente dinamiche

Le macchine speciali di MAKA sono concepite per la lavorazione altamente dinamica di pezzi stampati, piastre e profilati. Tutte le concezioni della macchina garantiscono un'elevata resistenza dinamica rendendo pertanto possibile la massima qualità di lavorazione con traslazioni altamente dinamiche. E per andare incontro alla crescente varietà di componenti, tutte le macchine che vengono sviluppate sono predisposte per l'High Speed Cutting.

Lavorazione HSC dell'alluminio

Da anni si assiste ad un impiego più intenso di componenti in legno, plastica ed alluminio in un’ampia gamma di applicazioni. L’obiettivo dei centri di lavoro MAKA di alte prestazioni è quello di raggiungere, per tutti gli assi, alte velocità di traslazione ed elevata precisione. I servo-attuatori ad albero cavo di Harmonic Drive® della serie FHA e CHA sono utilizzati nella testa a fresare della macchina speciale. Grazie al cuscinetto rinforzato con massima resistenza al ribaltamento e precisione, gli attuatori possono supportare carichi elevati e si distinguono per una lunga durata della vita operativa. Grazie alla elevata precisione di posizionamento di questi attuatori sono garantite sia la stabilità delle prestazioni della macchina che tempi di ciclo brevi.

FHA-C

Albero cavo di grande diametro e flangia

I servo-attuatori con albero cavo passante centrale della serie FHA-C e CHA sono costituiti dall’integrazione di un servo-motore sincrono, un riduttore Componet Set ed un cuscinetto di uscita realizzato appositamente per questa serie.

Vai alla scheda prodotto
Anwendungen_MAKA Anwendungen_MAKA

Assi digitali ad alta dinamicità

L’albero cavo passante centrale viene usato per il passaggio di linee di alimentazione così da ottenere una riduzione di spazio. Le serie FHA e CHA offrono diverse opzioni quali diversi dispositivi di retroazione del motore, freni e uscita cavi o con connettori. Grazie a elevato grado di protezione ed eccelente resistenza contro la corrosione, i servo-attuatori sono ideli per l’uso in condizioni ambientali gravose.