Riduttore planetario HPG

Precisione garantita a vita con dinamiche elevate

I riduttori planetari della serie HPG sono disponibili in sei taglie e rapporti di riduzione da 3:1 a 50:1, con coppie di picco ripetitivo in uscita da 4 Nm a 2200 Nm. Il cuscinetto di uscita di precisione con alta rigidità al ribaltamento permette di supportare direttamente carichi elevati, senza la necessità di altri supporti, consentendo soluzioni di progetto semplici e salva-spazio.

Bassi rapporti di riduzione per dinamiche elevate

La serie di riduttori planetari HPG è disponibile con tre configurazioni diverse dell'uscita: con uscita a flangia e con uscita ad albero maschio con o senza chiavetta. In ingresso sono disponibili la versione per il montaggio diretto al motore oppure con albero maschio.

I riduttori possono essere facilmente accoppiati direttamente ai servo-motori standard. L'accoppiamento motore-riduttore costituisce un sistema compatto e di peso contenuto, capace di supportare carichi elevati e di assicurare caratteristiche di funzionamento stabili della macchina, permettendo di ottenere cicli di funzionamento più rapidi.

Gamma di potenza

Numero di taglie 6
Rapporto di riduzione i [] 3 - 50
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 4 - 2200
Velocità max. in ingresso nin (max) [min-1] 2500 - 10000

Riduttore planetario HPG

Precisione garantita a vita con dinamiche elevate

0%