CanisDrive® Azionamento con albero cavo

Massima densità di potenza e precisione garantita a vita

Con l’impiego della nuova generazione di riduttori CobaltLine® nei servo-attuatori, Harmonic Drive AG, con la serie CanisDrive® offre un prodotto migliore in termini di densità di coppia, durata ed affidabilità. Questi nuovi servo-attuatori sono caratterizzati da una coppia massima aumentata del 30 % rispetto alla serie CHA-C. Per esempio, il modello precedente CHA-20C-100 ha una coppia massima di 82 Nm mentre il nuovo CanisDrive®-20A-100 ha una coppia massima di 107 Nm. Inoltre il nuovo CanisDrive® ha una durata di vita operativa più lunga del 40 %. Ciò significa che per un riduttore della taglia 20 la durata di vita passa da 35.000 a 50.000 ore, aumentando di conseguenza anche la vita operativa della macchina.

Albero cavo passante centrale di grande diametro

Oltre a tutti gli altri benefici offerti dalla nuova serie CanisDrive®, tutti questi servo-attuatori offrono un albero cavo passante centrale di grande diametro. I servo-attuatori sono ottenuti dall’integrazione di un servo-motore accoppiato a riduttori della serie CobaltLine®-CPM Unit. Questi sono disponibili in sei taglie con cinque rapporti di riduzione tra 50:1 e 160:1 ed una coppia massima di uscita da 23 a 841 Nm. Il cuscinetto di uscita rigido permette il collegamento diretto di carichi elevati senza la necessità di usare ulteriori supporti con conseguenti semplificazione del progetto e riduzione degli ingombri. L’elevato grado di protezione e la protezione anti-corrosione rende la serie ideale anche per l’impiego in condizioni ambientali gravose.

Numerose combinazioni possibili

La serie CanisDrive®, grazie ad una vasta disponibilità di opzioni di scelta dell’avvolgimento del motore, del sistema di retroazione, dell’uscita cavi e l’opzione freno, può essere adeguata alle esigenze specifiche dell’applicazione. La combinazione dei servo-attuatori CanisDrive® con l’azionamento digitale YukonDrive® consente di ottenere, da parte di un solo fornitore, un sistema pre-configurato ed adatto all’applicazione. In alternativa, la flessibilità di configurazione dei servo-attuatori assicura la compatibilità con quasi tutti gli azionamenti forniti da terzi, disponibili nel mercato.

Gamma di potenza

Prestazioni 6
Numero di taglie i [] 50 - 160
Rapporto di riduzione Tmax [Nm] 23 - 841
Coppia massima nmax [min-1] 25 - 170
Velocità massima dH [mm] 12 - 39

CanisDrive® Azionamento con albero cavo

Massima densità di potenza e precisione garantita a vita

0%