Servoregulador YukonDrive®

Servoregulador de alto rendimiento

Lo YukonDrive® è stato progettato per interfacciarsi con i controlli numerici mediante bus di campo. La modularità della famiglia YukonDrive® assicura un'ottima integrazione dei servo-assi nel progetto della macchina. Lo YukonDrive® è adatto sia per sistemi che utilizzano un controllo centralizzato e comunicazioni con bus di campo ad alta velocità che in sistemi di controllo del moto ad intelligenza distribuita. Ottimizzato per la fascia di bassa potenza, lo YukonDrive® è disponibile in quattro taglie di dimensioni compatte per la massima densità di potenza.

Servo-azionamento digitale universale

L'integrazione di sistemi di bus di campo ad alta velocità e delle più recenti interfacce encoder, come EnDat 2.2 o HIPERFACE DSL, assicurano che sicurezza e affidabilità siano all'avanguardia nei confronti degli sviluppi futuri. Funzioni complete di controllo del moto offrono una grande varietà di soluzioni. Connessioni plug-in assicurano una rapida installazione e programmazione. Anche per quanto riguarda la sicurezza, la funzione STO certificata SIL3 permette di integrare lo YukonDrive® nel concetto di sicurezza della macchina.

Gamma di potenza

Prestazioni 3
Tensione di alimentazione VAC 230 - 480
Corrente nominale A 2 - 8
Corrente massima A 6 - 24
Bus di campo EtherCat, Profinet IRT, CANopen, Profibus DPV1, Sercos II + III

Servoregulador YukonDrive®

Servoregulador de alto rendimiento

0%