CHM Servomotore con albero cavo

Sincronismo perfetto e velocità elevate

La serie dei servo-motori CHM è caratterizzata da avvolgimento distribuito, sistemi di misura ad alta risoluzione ed albero cavo passante. I servo-motori sono disponibili in cinque taglie, con coppie massime da 2,8 Nm a 37 Nm e velocità fino a 6.500 giri/min.

Varie opzioni

Varie opzioni, come il tipo di retroazione del motore, il freno, cavi e connettori, rendono la serie CHM adattabile alle diverse esigenze applicative. Accoppiando i motori CHM con il servo-azionamento dedicato YukonDrive® è possibile avere, da un unico fornitore, un sistema pre-configurato adatto alla specifica applicazione. In alternativa, grazie alla flessibilità di configurazione, i motori sono compatibili con quasi tutti i servo-azionamenti disponibili sul mercato.

Il servomotore salva spazio, anche in condizioni difficili

L'albero cavo di grande diametro consente il passaggio attraverso il riduttore di linee di alimentazione o servizi per ulteriori assi, permettendo soluzioni di progetto ottimali e risparmio degli spazi nelle installazioni. La precisione di posizionamento assicura stabilità delle caratteristiche di prestazioni della macchina e l'alta dinamica consente cicli di lavoro più rapidi. Il grado di protezione e la protezione dalla corrosione elevati rendono il motore adatto all'impiego anche in condizioni ambientali gravose.

Gamma di potenza

Prestazioni 5
Numero di taglie i [] -
Rapporto di riduzione Tmax [Nm] 2,8 - 37
Coppia massima nmax [min-1] 4000 - 6500
Velocità massima dH [mm] 21 - 46

CHM Servomotore con albero cavo

Sincronismo perfetto e velocità elevate

0%