FPA Servo-attuatore senza albero cavo

Servoattuatore altamente dinamico con riduttore planetario

I servo-attuatori della serie FPA, sono costituiti dall'integrazione di un servomotore brushless con un riduttore planetario Harmonic della serie HPG, con il risultato di avere un sistema di alta capacità dinamica. Disponibili in quattro taglie con cinque rapporti di riduzione, possono trasmettere coppie massime in uscita da 3,9 Nm a 300 Nm. Il cuscinetto di uscita, di alta rigidità al ribaltamento, consente il collegamento diretto di carichi elevati.

Permanent Precision® per applicazioni di elevata dinamica

Le varie opzioni disponibili rendono il servo-attuatore della serie FPA adattabile alle diverse esigenze applicative. Con il servo-azionamento dedicato YukonDrive® è possibile avere, da un unico fornitore, un sistema pre-configurato adatto alla specifica applicazione. In alternativa, grazie alla flessibiltà di configurazione, l'attuatore è compatibile con quasi tutti i servo-azionamenti di altri costruttori disponibili sul mercato.

La caratteristica, definita Permanent Precision®, della serie FPA, di garantire un gioco in uscita costante, per tutta la durata di vita operativa, permette stabilità delle prestazioni della macchina e cicli di lavoro più rapidi.

Gamma di potenza

Prestazioni 4
Numero di taglie i [] 9 - 45
Rapporto di riduzione Tmax [Nm] 3,9 - 300
Coppia massima nmax [min-1] 136 - 1111

FPA Servo-attuatore senza albero cavo

Servoattuatore altamente dinamico con riduttore planetario

0%