TorkDrive® Motore "Direct drive” a numero elevato di poli

Albero cavo centrale di grande diametro con coppia elevata

La serie di motori coppia TorkDrive® è normalmete disponibile in kit rotore-statore ma, a richiesta, è possibile avere una soluzione integrata. Grazie al numero elevato di poli, il motore può trasmettere alte coppie a velocità di rotazione medio-basse.

Dimensioni e coppia

I motori sono disponibili in cinque taglie per una coppia massima in uscita da 19 Nm a 600 Nm. L’albero cavo centrale di grande diametro può essere utilizzatoper il passaggio dei cavi per sistemi di azionamento a valle.

Trasmissione diretta TorkDrive® con grande albero cavo

Nella versione standard i motori sono progettati per essere raffreddati a liquido in modo da aumentare la densità di potenza e minimizzare il trasferimento di calore nella macchina.

Gamma di potenza

Prestazioni 5
Numero di taglie i [] -
Rapporto di riduzione Tmax [Nm] 50 - 600
Coppia massima nmax [min-1] 800 - 2000
Velocità massima dH [mm] 52 - 266

TorkDrive® Motore "Direct drive” a numero elevato di poli

Albero cavo centrale di grande diametro con coppia elevata

0%