FHA-C Mini MZE Mini servoattuatore

Mini servoattuatore compatto con encoder assoluto multiturn

I servoattuatori della serie FHA-C Mini con encoder assoluto multiturn EnDat® sono composti da un servomotore sincrono, un riduttore componibile della serie HFUC e un cuscinetto di uscita concepito ad hoc. I mini servoattuatori sono disponibili in tre taglie con i rapporti 30, 50 e 100 con una coppia massima compresa tra 1,8 e 28 Nm. 

Cuscinetto di uscita rigido 

Il cuscinetto di uscita ad alta rigidità consente un’applicazione diretta di elevati carichi utili senza la necessità di ulteriori supporti e consente quindi una costruzione semplice a ridotto ingombro. La precisione di posizionamento garantisce la stabilità delle caratteristiche della macchina e tempi ciclo brevi, mentre la struttura compatta permette soluzioni di installazione in spazi ridotti.

Sistema motor-feedback assoluto multiturn

Il sistema motor-feedback assoluto multiturn rileva la posizione assoluta sul carico con la massima precisione per ben più di 600 giri. Questo aumenta la produttività dell’asse motore poiché non è necessario un azzeramento improduttivo. I nuovi connettori girevoli assicurano inoltre un montaggio semplice ed efficiente.

Combinando il servoattuatore con i servo-azionamenti YukonDrive® è possibile avere un sistema di azionamento pre-configurato e coordinato – concepito su misura per la vostra applicazione e integrabile senza problemi tramite moderne interfacce bus di campo.

Gamma di potenza

Prestazioni 6
Numero di taglie i [] 30 - 100
Rapporto di riduzione Tmax [Nm] 1,8 - 4,8
Coppia massima nmax [min-1] 60 - 200

FHA-C Mini MZE Mini servoattuatore

Mini servoattuatore compatto con encoder assoluto multiturn

0%