LynxDrive® Servo-attuatore

Servo-attuatore compatto con elevata protezione dalla corrosione

I servo-attuatori della serie LynxDrive® sono costituiti dall'integrazione di un servo-motore brushless con un'unità della serie HFUC-2UH, un dispositivo di retroazione ed un cuscinetto a rulli incrociati di uscita. Disponibili in cinque taglie, con rapporti di riduzione da 30 a 160:1, possono trasmettere coppie massime in uscita da 9 Nm a 647 Nm.

Numerose combinazioni possibili

Il cuscinetto di uscita, di alta rigidità al ribaltamento, consente il collegamento diretto di carichi elevati senza necessità di ulteriori sistemi di supporto, con conseguenti semplificazione di installazione e risparmio di spazio. Varie opzioni, come il tipo di avvolgimento ed il sistema di retroazione del motore, il freno, cavi e connettori, rendono la serie LynxDrive® adattabile alle diverse esigenze applicative.

Accoppiando gli attuatori LynxDrive® con il servo-azionamento dedicato YukonDrive® è possibile avere, da un unico fornitore, un sistema pre-configurato adatto alla specifica applicazione. In alternativa, grazie alla flessibilità di configurazione, l'attuatore è compatibile con quasi tutti i servo-azionamenti di altri costruttori disponibili sul mercato.

Condizioni ambientali difficili

L'elevata precisione di posizionamento dell'attuatore assicura stabilità delle caratteristiche di prestazioni della macchina e cicli di lavoro più rapidi, mentre la compattezza offre soluzioni per spazi ridotti. La protezione contro la corrosione consente l'utilizzo dell'attuatore in applicazioni per impieghi in condizioni ambientali particolarmente gravose.

Gamma di potenza

Prestazioni 7
Numero di taglie i [] 30 - 160
Rapporto di riduzione Tmax [Nm] 9 - 1180
Coppia massima nmax [min-1] 22 - 283

LynxDrive® Servo-attuatore

Servo-attuatore compatto con elevata protezione dalla corrosione

0%