PMA Servo-attuatore

Servo-attuatore di precisione con motore DC

kI servo-attuatori PMA sono costituiti dall'integrazione di un motore DC compatto, dotato di encoder incrementale, con un riduttore Harmonic Drive® tipo PMG. La serie PMA è disponibile in quattro taglie, con rapporti di riduzione, 50 e 100:1 e con coppie in uscita da 0,39 Nm a 20 Nm.

Compatibili con diversi servo-controlli

Compatibili con diversi servo-controlli DC disponibili sul mercato, la serie di servoattuatori mini PMA permette una semplice configurazione per la realizzazione di asservimenti compatti.

Gamma di potenza

Prestazioni 4
Numero di taglie i [] 50 - 100
Rapporto di riduzione Tmax [Nm] 0,39 - 20
Coppia massima nmax [min-1] 50 - 180

PMA Servo-attuatore

Servo-attuatore di precisione con motore DC

0%