RSF Mini Servo-attuatore

Servo-attuatori di elevata precisione, con servo-motore brushless da 24V - 48V

I servo-attuatori RSF Mini sono costituiti dall'integrazione di un motore brushless compatto con un riduttore Harmonic Drive® tipo CSF. La serie RSF Mini è disponibile in cinque taglie, con rapporti di riduzione 30, 50 e 100:1 e con coppie in uscita da 0,13 Nm a 28 Nm.

Proprietà della macchina stabili con tempi di ciclo brevi

La grande precisione consente di ottenere stabilità nelle prestazioni della macchina e cicli di lavoro più rapidi. Con il servo-azionamento HA-680, progettato specificatamente per l'uso con i servo-attuatori RSF Mini, è possibile avere un pacchetto pre-configurato di semplice utilizzo. La serie RSF Mini è compatibile con molti servo-azionamenti di altri costruttori.

Gamma di potenza

Prestazioni 5
Numero di taglie i [] 30 - 100
Rapporto di riduzione Tmax [Nm] 0,13 - 28
Coppia massima nmax [min-1] 60 - 333

RSF Mini Servo-attuatore

Servo-attuatori di elevata precisione, con servo-motore brushless da 24V - 48V

0%