FHA-C Mini Azionamento con albero cavo

Mini servo-attuatore compatto

I servo-attuatori della serie FHA-C Mini, con albero cavo passante centrale sono costituiti dall'integrazione di un servo-motore brushless con un riduttore componibile della serie HFUC, un dispositivo di retroazione ed un cuscinetto di uscita progettato appositamente. Disponibili in tre taglie, con rapporti di riduzione di 30, 50 e 100:1, possono trasmettere coppie massime in uscita da 1,8 a 28 Nm. 

Diametro albero cavo
dH

6,2 - 13,5
[mm]

Velocità massima in uscita
nmax

60 - 200
[min-1]

Coppia massima
Tmax

1,8 - 28
[Nm]

Rapporto di riduzione
i

30 - 100

Numero di taglie

3

Minimo ingombro

Il cuscinetto di uscita, di alta rigidità al ribaltamento, consente il collegamento diretto di carichi elevati, senza necessità di ulteriori sistemi di supporto, con conseguenti semplificazione dell'installazione e risparmio di spazio. L'albero cavo passante centrale può essere utilizzato per il passaggio, attraverso il servo-attuatore, di linee di alimentazione o servizi per ulteriori assi. La grande precisione di posizionamento dell'attuatore assicura stabilità delle caratterisitche di prestazioni della macchina e brevi tempi ciclo mentre la compattezza del prodotto permette soluzioni di installazione in spazi ridotti.

Sistema di azionamento preconfigurato da un'unica fonte

Accoppiando gli attuatori FHA-C Mini con i servo-azionamenti YukonDrive® o HA-680 è possibile avere, da un unico fornitore, un sistema pre-configurato adatto alla specifica applicazione. In alternativa, gli attuatori FHA-C Mini sono compatibili con molti servo-azionamenti di altri costruttori disponibili sul mercato.

Mercati

  • Macchine ottiche
  • Robot industriali
  • Macchine utensili

Applicazioni

  • Scanner a laser 3D
  • Robot di servizio
  • Robot Delta
  • Manipolazione e alimentazione
  • Impianti di taglio a getto d’acqua

Downloads

Modulo di contatto

Selezione della località


Per quale paese volete essere contattati?

Paese non trovato, selezionare un paese dall'elenco.

Il vostro messaggio


Scrivici!