Prodotti correnti

FHA-C Azionamento con albero cavo

Albero cavo passante di grande diametro e flangia di fissaggio

I servo-attuatori della serie FHA-C, con albero cavo passante centrale, sono costituiti dall'integrazione di un servo-motore brushless con un riduttore componibile della serie CSD, un dispositivo di retroazione ed un cuscinetto di uscita progettato appositamente. Disponibili in quattro taglie, con rapporti di riduzione di 50, 100 e 160:1, possono trasmettere coppie massime in uscita da 39 Nm a 823 Nm.

Diametro albero cavo
dH

18 - 45
[mm]

Velocità massima in uscita
nmax

22 - 96
[min-1]

Coppia massima
Tmax

39 - 823
[Nm]

Rapporto di riduzione
i

50 - 160

Numero di taglie

4

Collegamento diretto del carico utile

Il cuscinetto di uscita, di alta rigidità al ribaltamento, consente il collegamento diretto di carichi elevati, senza necessità di ulteriori sistemi di supporto, con conseguenti semplificazione dell'installazione e risparmio di spazio. La possibilità di selezione di varie opzioni, quali il tipo di avvolgimento e il sistema di retroazione del motore, il freno, vari sensori, cavi e connettori, rende la serie FHA-C adattabile alle diverse esigenze applicative. L'albero cavo passante centrale può essere utilizzato per il passaggio, attraverso il servo-attuatore, di linee di alimentazione o servizi per ulteriori assi permettendo soluzioni di progetto salva-spazio.

Proprietà della macchina stabili con tempi di ciclo brevi

La grande precisione di posizionamento dell'attuatore assicura stabilità delle caratterisitche di prestazioni della macchina, riduzione degli scarti e qualità costante. Accoppiando gli attuatori FHA-C con il servo-azionamento dedicato YukonDrive® è possibile avere, da un unico fornitore, un sistema pre-configurato adatto alla specifica applicazione. In alternativa, grazie alla flessibiltà di configurazione, l'attuatore è compatibile con quasi tutti i servo-azionamenti di altri costruttori disponibili sul mercato.

Mercati

  • Industria dei semiconduttori 
  • Macchine utensili
  • Macchine ottiche
  • Tecnica delle telecomunicazioni

Applicazioni

  • Robot per la manipolazione di wafer
  • Forni per crescita cristalli
  • Macchine per la lavorazione di legno e materie plastiche
  • Industria ottica
  • Posizionamento antenne

Downloads

Modulo di contatto

Selezione della località


Per quale paese volete essere contattati?

Paese non trovato, selezionare un paese dall'elenco.

Il vostro messaggio


Scrivici!