Prodotti fuori produzione

TorkDrive Motore "Direct drive” a numero elevato di poli

Albero cavo centrale di grande diametro con coppia elevata

La serie di motori coppia TorkDrive è normalmete disponibile in kit rotore-statore ma, a richiesta, è possibile avere una soluzione integrata. Grazie al numero elevato di poli, il motore può trasmettere alte coppie a velocità di rotazione medio-basse.

Diametro albero cavo
dH

52 - 266
[mm]

Velocità massima in uscita
nmax

800 - 2000
[min-1]

Coppia massima
Tmax

50 - 600
[Nm]

Rapporto di riduzione
i

-

Numero di taglie

5

Dimensioni e coppia

I motori sono disponibili in cinque taglie per una coppia massima in uscita da 19 Nm a 600 Nm. L’albero cavo centrale di grande diametro può essere utilizzatoper il passaggio dei cavi per sistemi di azionamento a valle.

Trasmissione diretta TorkDrive con grande albero cavo

Nella versione standard i motori sono progettati per essere raffreddati a liquido in modo da aumentare la densità di potenza e minimizzare il trasferimento di calore nella macchina.

Mercati

  • Macchine utensili
  • Macchine di confezionamento
  • Macchine per l’industria alimentare e delle bevande
  • Ambienti speciali

Applicazioni

  • Frese dentali
  • Centro di lavoro
  • Pressa per stampa in rilievo
  • Pressa per compresse
  • Attrezzature pan and tilt

Downloads

Modulo di contatto

Selezione della località


Per quale paese volete essere contattati?

Paese non trovato, selezionare un paese dall'elenco.

Il vostro messaggio


Scrivici!