BDA Azionamenti senza albero cavo

Massima dinamica e design economico

Il servoazionamento della serie BDA è costituito da un servomotore sincrono e da un riduttore di precisione. La serie offre coppie massime comprese tra 9,8 Nm e 647 Nm ed è disponibile in sette grandezze.

Flessibilità nella scelta del riduttore

Per adattarsi alle vostre applicazioni concrete, la serie BDA offre la possibilità di scegliere un riduttore armonico a gioco zero o un riduttore planetario a gioco ridotto. Il cuscinetto di uscita rigido al ribaltamento consente un’applicazione diretta di elevati carichi utili senza la necessità di ulteriori supporti e rende quindi possibile una costruzione semplice a ingombro ridotto.

Numerose possibilità di combinazione

La serie BDA offre numerose possibilità di combinazione nella scelta del tipo di avvolgimento, del sistema di retroazione del motore, del freno nonché di diverse opzioni in materia di connettori. I connettori sono realizzati nella versione girevole. È pertanto possibile variare la posizione del collegamento elettrico.

La flessibilità nella configurazione la rende compatibile con quasi tutti i servocontroller disponibili sul mercato. Il servocontroller della serie YukonDrive®, specificamente adeguato alle esigenze dei servoazionamenti Harmonic Drive®, consente di avere a disposizione un sistema di azionamento preconfigurato da un unico fornitore e il cui modello specifico è concepito su misura per la vostra applicazione.

Gamma delle prestazioni

Numero di taglie 7
Rapporto di riduzione i [] 21 - 160
Coppia massima Tmax [Nm] 9,8 - 647
Velocità massima in uscita nmax [min-1] 25 - 381