Prodotti correnti

RSF Mini Servo-attuatore

Servo-attuatori di elevata precisione, con servo-motore brushless da 24V - 48V

I servo-attuatori RSF Mini sono costituiti dall'integrazione di un motore brushless compatto con un riduttore Harmonic Drive® tipo CSF. La serie RSF Mini è disponibile in cinque taglie, con rapporti di riduzione 30, 50 e 100:1 e con coppie in uscita da 0,13 Nm a 28 Nm.

Velocità massima in uscita
nmax

60 - 333
[min-1]

Coppia massima
Tmax

0,13 - 28
[Nm]

Rapporto di riduzione
i

30 - 100
[]

Numero di taglie

5

Proprietà della macchina stabili con tempi di ciclo brevi

La grande precisione consente di ottenere stabilità nelle prestazioni della macchina e cicli di lavoro più rapidi. Con il servo-azionamento HA-680, progettato specificatamente per l'uso con i servo-attuatori RSF Mini, è possibile avere un pacchetto pre-configurato di semplice utilizzo. La serie RSF Mini è compatibile con molti servo-azionamenti di altri costruttori.

Mercati

  • Macchine ottiche
  • Robot industriali
  • Apparecchiature di prova e misura
  • Industria dei semiconduttori 

Applicazioni

  • Scanner a laser 3D
  • Manipolazione e alimentazione
  • Sistemi di presa e serraggio
  • Macchine di misura a coordinate
  • Attrezzature per collaudo di wafer

Downloads

Modulo di contatto

Selezione della località


Per quale paese volete essere contattati?

Paese non trovato, selezionare un paese dall'elenco.

Il vostro messaggio


Scrivici!