FLA Azionamento

Ultraflach und Ultraleicht

Il servo-attuatore della serie FLA è costituito da un motore DC brushless e da un riduttore di precisione con cuscinetto d’uscita La coppia massima di questa serie disponibile in quattro taglie va da 1,8 Nm a 34 Nm.

Scelta flessibile del riduttore

La nuova serie FLA ultrapiatta e ultraleggera unisce un riduttore di precisione ad altissime prestazioni e un motore DC brushless compatto e potente. La serie FLA è dotata di un riduttore planetario Harmonic Drive efficiente e altamente dinamico oppure di un riduttore armonico Harmonic Drive® ad alta precisione con coppia elevata.

Numerose combinazioni possibili

La serie FLA è ideale per numerosi settori di applicazione, come la trasmissione a ruota di sistemi di trasporto a guida automatica o gli attuatori dei giunti negli esoscheletri. Il motore DC brushless ad alta efficienza è disponibile nelle due varianti di tensione 24 VDC e 48 VDC ed è quindi ideale per le applicazioni alimentate a batteria.

Gamma delle prestazioni

Numero di taglie 4
Rapporto di riduzione 8 - 100
Coppia massima Tmax [Nm] 1,8 - 34
Velocità massima in uscita nmax [min-1] 50 - 500
Gamma di tensioni [VDC] 24 e 48