Set componibile HDUA

Il riduttore differenziale compatto

Il riduttore piatto della serie HDUA è un riduttore differenziale con struttura semplice e compatta. Con una lunghezza assiale estremamente corta produce alti rapporti di trasmissione. Grazie all’azionamento e all’elemento d’uscita coassiali è ideale come riduttore differenziale per la regolazione di fasi e velocità. È disponibile sia come set componibile sia come unità con cuscinetto integrato. 

Predestinato per le regolazioni di fase

La ridotta lunghezza assiale dei riduttori piatti della serie HDUA consente massimi rapporti di riduzione con il minimo ingombro. I riduttori piatti sono particolarmente adatti per l’impiego in servosistemi dinamici nonché come unità differenziale per le regolazioni di fasi e della velocità. Il montaggio semplice e l’assenza di manutenzione sono ulteriori argomenti a favore dell’impiego di questo riduttore in tutti i settori delle moderne costruzioni meccaniche.

I riduttori piatti compatti della serie HDUA con la massima precisione sono ideali per l’impiego nelle costruzioni meccaniche o in servosistemi sofisticati. È disponibile sia come set componibile sia come unità con cuscinetto dell’albero di trasmissione integrato.

Il principio di funzionamento del riduttore armonico di Harmonic Drive® si amplia di un elemento nei riduttori piatti della serie HDUA. Il Dynamic Spline (DS) è una corona con dentatura interna che presenta lo stesso numero di denti del Flexspline. Questo elemento ruota nello stesso senso e alla stessa velocità del Flexspline ed è impiegato nel riduttore come elemento d’uscita. Una fase sul diametro esterno differenzia il Dynamic Spline dal Circular Spline.

Gamma di potenza

Prestazioni 8
Numero di taglie i [] 78 - 320
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 29 - 3720
Velocità max. in ingresso nin (max) [min-1] 1750 - 3500

Set componibile HDUA

Il riduttore differenziale compatto

0%