Set componibile HDUF

Estremamente compatto e con struttura semplice

La serie di riduttori componibili HDUF si contraddistingue per una struttura estremamente piatta. Consente di ottenere alti rapporti di trasmissione su una dimensione assiale estremamente corta e con un ridotto peso. I riduttori piatti funzionano sul principio dei riduttori armonici e hanno una struttura semplice. Sono ideali per applicazioni in riduttori differenziali e azionamenti lineari.

Lunghezza minima e peso ridotto

La ridotta lunghezza assiale dei riduttori piatti della serie HDUF consente massimi rapporti di riduzione con il minimo ingombro. I riduttori piatti sono particolarmente adatti per l’impiego in servosistemi dinamici nonché come unità differenziale per le regolazioni di fasi e della velocità. Il montaggio semplice e l’assenza di manutenzione sono ulteriori argomenti a favore dell’impiego di questo riduttore in tutti i settori delle costruzioni meccaniche. I riduttori piatti estremamente compatti della serie HDUF sono concepiti per l’impiego in cicli di movimenti intermittenti con coppie basse.

Il principio di funzionamento del riduttore armonico di Harmonic Drive® si amplia di un elemento nei riduttori piatti della serie HDUF. Il Dynamic Spline (DS) è una corona con dentatura interna che presenta lo stesso numero di denti del Flexspline. Questo elemento ruota nello stesso senso e alla stessa velocità del Flexspline ed è impiegato nel riduttore come elemento d’uscita. Una fase sul diametro esterno differenzia il Dynamic Spline dal Circular Spline.

Gamma di potenza

Prestazioni 6
Numero di taglie i [] 50 - 160
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 3,2 - 510
Velocità max. in ingresso nin (max) [min-1] 3000 - 3600

Set componibile HDUF

Estremamente compatto e con struttura semplice

0%