Set componibile HDUR

Massima densità di coppia con ingombro corto

La serie di riduttori componibili HDUR si contraddistingue per una struttura estremamente piatta. Consente di ottenere alti rapporti di trasmissione su una dimensione assiale estremamente corta e con un ridotto peso. I riduttori piatti funzionano sul principio dei riduttori armonici e hanno una struttura semplice. Sono ideali per applicazioni in riduttori differenziali e azionamenti lineari.

Il cambio piatto con la più alta densità di coppia

La ridotta lunghezza assiale dei riduttori piatti della serie HDUF consente massimi rapporti di riduzione con il minimo ingombro. I riduttori piatti sono particolarmente adatti per l’impiego in servosistemi dinamici nonché come unità differenziale per le regolazioni di fasi e della velocità. Il montaggio semplice e l’assenza di manutenzione sono ulteriori argomenti a favore dell’impiego di questo riduttore in tutti i settori delle costruzioni meccaniche. I riduttori piatti estremamente compatti della serie HDUF sono concepiti per l’impiego in cicli di movimenti intermittenti con coppie basse.

Il principio di funzionamento del riduttore armonico di Harmonic Drive® si amplia di un elemento nei riduttori piatti della serie HDUF. Il Dynamic Spline (DS) è una corona con dentatura interna che presenta lo stesso numero di denti del Flexspline. Questo elemento ruota nello stesso senso e alla stessa velocità del Flexspline ed è impiegato nel riduttore come elemento d’uscita. Una fase sul diametro esterno differenzia il Dynamic Spline dal Circular Spline.

Gamma delle prestazioni

Numero di taglie 9
Rapporto di riduzione i [] 50 - 320
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 5,4 - 7960
Velocità max. in ingresso nin (max) [min-1] 1700 - 3600

Set componibile HDUR

Massima densità di coppia con ingombro corto

0%