Prodotti correnti

Set componibile HDUA

Il riduttore differenziale compatto

Il riduttore piatto della serie HDUA è un riduttore differenziale con struttura semplice e compatta. Con una lunghezza assiale estremamente corta produce alti rapporti di trasmissione. Grazie all’azionamento e all’elemento d’uscita coassiali è ideale come riduttore differenziale per la regolazione di fasi e velocità. È disponibile sia come set componibile sia come unità con cuscinetto integrato. 

Velocità max. in ingresso
nin (max)

1750 - 3500
[min-1]

Coppia di picco ripetitiva in uscita
TR

29 - 3720
[Nm]

Rapporto di riduzione
i

78 - 320

Numero di taglie

8

Predestinato per le regolazioni di fase

La ridotta lunghezza assiale dei riduttori piatti della serie HDUA consente massimi rapporti di riduzione con il minimo ingombro. I riduttori piatti sono particolarmente adatti per l’impiego in servosistemi dinamici nonché come unità differenziale per le regolazioni di fasi e della velocità. Il montaggio semplice e l’assenza di manutenzione sono ulteriori argomenti a favore dell’impiego di questo riduttore in tutti i settori delle moderne costruzioni meccaniche. I riduttori piatti compatti della serie HDUA con la massima precisione sono ideali per l’impiego nelle costruzioni meccaniche o in servosistemi sofisticati. È disponibile sia come set componibile sia come unità con cuscinetto dell’albero di trasmissione integrato. Il principio di funzionamento del riduttore armonico di Harmonic Drive® si amplia di un elemento nei riduttori piatti della serie HDUA. Il Dynamic Spline (DS) è una corona con dentatura interna che presenta lo stesso numero di denti del Flexspline. Questo elemento ruota nello stesso senso e alla stessa velocità del Flexspline ed è impiegato nel riduttore come elemento d’uscita. Una fase sul diametro esterno differenzia il Dynamic Spline dal Circular Spline.

Mercati

  • Macchine di confezionamento
  • Macchine da stampa
  • Motori e tecnica di controllo

Applicazioni

  • Macchine di confezionamento
  • Flessografiche
  • Macchine per la stampa in offset
  • Macchine bobinatrici

Downloads

Modulo di contatto

Selezione della località


Per quale paese volete essere contattati?

Paese non trovato, selezionare un paese dall'elenco.

Il vostro messaggio


Scrivici!