Prodotti correnti

Set componibile HDUF

Estremamente compatto e con struttura semplice

La serie di riduttori componibili HDUF si contraddistingue per una struttura estremamente piatta. Consente di ottenere alti rapporti di trasmissione su una dimensione assiale estremamente corta e con un ridotto peso. I riduttori piatti funzionano sul principio dei riduttori armonici e hanno una struttura semplice. Sono ideali per applicazioni in riduttori differenziali e azionamenti lineari.

Velocità max. in ingresso
nin (max)

3000 - 3600
[min-1]

Coppia di picco ripetitiva in uscita
TR

3,2 - 510
[Nm]

Rapporto di riduzione
i

50 - 160

Numero di taglie

6

Lunghezza minima e peso ridotto

La ridotta lunghezza assiale dei riduttori piatti della serie HDUF consente massimi rapporti di riduzione con il minimo ingombro. I riduttori piatti sono particolarmente adatti per l’impiego in servosistemi dinamici nonché come unità differenziale per le regolazioni di fasi e della velocità. Il montaggio semplice e l’assenza di manutenzione sono ulteriori argomenti a favore dell’impiego di questo riduttore in tutti i settori delle costruzioni meccaniche. I riduttori piatti estremamente compatti della serie HDUF sono concepiti per l’impiego in cicli di movimenti intermittenti con coppie basse. Il principio di funzionamento del riduttore armonico di Harmonic Drive® si amplia di un elemento nei riduttori piatti della serie HDUF. Il Dynamic Spline (DS) è una corona con dentatura interna che presenta lo stesso numero di denti del Flexspline. Questo elemento ruota nello stesso senso e alla stessa velocità del Flexspline ed è impiegato nel riduttore come elemento d’uscita. Una fase sul diametro esterno differenzia il Dynamic Spline dal Circular Spline.

Mercati

  • Aerospaziale
  • Industria chimica
  • Macchine da stampa
  • Motori e tecnica di controllo

Applicazioni

  • Aerospaziale
  • Attuatori valvole
  • Flessografiche
  • Macchine per la stampa in offset
  • Macchine bobinatrici

Downloads

Modulo di contatto

Selezione della località


Per quale paese volete essere contattati?

Paese non trovato, selezionare un paese dall'elenco.

Il vostro messaggio


Scrivici!