Riduttore planetario HPN

Il riduttore planetario economico

La serie di riduttori planetary HPN è disponibile in cinque taglie, con tredici rapporti di riduzione da 3 a 50:1. Con una coppia di picco ripetitiva in uscita da 9 a 752 Nm ed un gioco di soli 5 o 7 arcmin questi riduttori sono l’ideale per applicazioni che richiedono basso gioco. 

Primo approccio alla precisione Harmonic Drive®

La serie HPN sfrutta il concetto della dentatura elicoidale che consente di ottenere uniformità di rotazione e bassissimo rumore. I riduttori sono dotati di due cuscinetti di uscita distanziati per supportare il carico e sono disponibili con diverse flange standard per l’accoppiamento a vari tipi di motore. Grazie alla elevate capacità di coppia e al basso gioco, I riduttori planetari HPN sono lubrificati a vita e offrono una soluzione compatta per le applicazioni. I servo-motori standard possono essere accoppiati facilmente al riduttore. Con l’introduzione della nuova serie HPN abbiamo esteso la gamma dei nostri prodotti per offrire benefici economici ulteriori al cliente.

Gamma di potenza

Prestazioni 5
Numero di taglie i [] 3 - 50
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 9 - 750
Velocità max. in ingresso nin (max) [min-1] 6000 - 10000

Riduttore planetario HPN

Il riduttore planetario economico

0%