Riduttore PMG

Riduttore piccolo con configurazione flessibile dell’azionamento

La serie dei riduttori PMG è disponibile in quattro taglie con rapporto di riduzione di 50, 72, 88, 100 o 110:1 e una coppia di picco ripetitiva di uscita da 0,3 Nm a 14,7 Nm.

Riduttore piccolo ed economico

La serie PMG è disponibile in due versioni: la versione PMG-M con mozzo in ingresso per l'albero motore e la versione PMG-S con albero maschio di ingresso.

A richiesta il riduttore può essere modificato per le esigenze applicative e può essere facilmente accoppiato direttamente ai servo-motori standard. Il gioco zero in uscita consente alta precisione di posizionamento e cicli di funzionamento più rapidi.

Gamma di potenza

Prestazioni 4
Numero di taglie i [] 50 - 110
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 0,3 - 14,7
Velocità max. in ingresso nin (max) [min-1] 5000 - 10000