Riduttore planetario HPG

Precisione garantita a vita con dinamiche elevate

I riduttori planetari della serie HPG sono disponibili in sei taglie e rapporti di riduzione da 3:1 a 50:1, con coppie di picco ripetitivo in uscita da 4 Nm a 2200 Nm. Il cuscinetto di uscita di precisione con alta rigidità al ribaltamento permette di supportare direttamente carichi elevati, senza la necessità di altri supporti, consentendo soluzioni di progetto semplici e salva-spazio.

Velocità max. in ingresso
nin (max)

2500 - 10000
[min-1]

Coppia di picco ripetitiva in uscita
TR

4 - 2200
[Nm]

Rapporto di riduzione
i

3 - 50
[]

Numero di taglie

6

Bassi rapporti di riduzione per dinamiche elevate

La serie di riduttori planetari HPG è disponibile con tre configurazioni diverse dell'uscita: con uscita a flangia e con uscita ad albero maschio con o senza chiavetta. In ingresso sono disponibili la versione per il montaggio diretto al motore oppure con albero maschio. I riduttori possono essere facilmente accoppiati direttamente ai servo-motori standard. L'accoppiamento motore-riduttore costituisce un sistema compatto e di peso contenuto, capace di supportare carichi elevati e di assicurare caratteristiche di funzionamento stabili della macchina, permettendo di ottenere cicli di funzionamento più rapidi.

Mercati

  • Macchine utensili
  • Sistemi di movimentazione dei materiali

Applicazioni

  • Additive Manufacturing
  • Impianti di taglio a getto d’acqua
  • Macchine per la lavorazione di legno e materie plastiche
  • Macchine speciali
  • Macchine per lo stampaggio

Downloads

Modulo di contatto

Selezione della località


Per quale paese volete essere contattati?

Paese non trovato, selezionare un paese dall'elenco.

Il vostro messaggio


Scrivici!