Riduttore planetario HPGP

Massima capacità di coppia con elevata dinamica

I riduttori planetari della serie HPGP sono disponibili in sei taglie e rapporti di riduzione da 4:1 a 45:1, con coppie di picco ripetitivo in uscita da 10 Nm a 2920 Nm. Il cuscinetto di uscita di precisione con alta rigidità al ribaltamento permette di supportare direttamente carichi elevati, senza la necessità di altri supporti, consentendo soluzioni di progetto semplici e salva-spazio.

Permanent Precision® e prestazioni aumentate

La serie di riduttori planetari HPGP è disponibile con tre configurazioni diverse dell'uscita: con uscita a flangia e con uscita ad albero maschio con o senza chiavetta.

I riduttori possono essere facilmente accoppiati direttamente ai servo-motori standard. L'accoppiamento motore-riduttore costituisce un sistema compatto e di peso contenuto, capace di supportare carichi elevati e di assicurare caratteristiche di funzionamento stabili della macchina, permettendo di ottenere cicli di funzionamento più rapidi.

Gamma delle prestazioni

Numero di taglie 6
Rapporto di riduzione i [] 4 - 45
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 10 - 2920
Velocità max. in ingresso nin (max) [min-1] 2500 - 10000

Riduttore planetario HPGP

Massima capacità di coppia con elevata dinamica

0%