Riduttore planetario HPN

Il riduttore planetario economico

La serie di riduttori planetary HPN è disponibile in cinque taglie, con tredici rapporti di riduzione da 3 a 50:1. Con una coppia di picco ripetitiva in uscita da 9 a 752 Nm ed un gioco di soli 5 o 7 arcmin questi riduttori sono l’ideale per applicazioni che richiedono basso gioco. 

Velocità max. in ingresso
nin (max)

6000 - 10000
[min-1]

Coppia di picco ripetitiva in uscita
TR

9 - 750
[Nm]

Rapporto di riduzione
i

3 - 50
[]

Numero di taglie

5

Primo approccio alla precisione Harmonic Drive®

La serie HPN sfrutta il concetto della dentatura elicoidale che consente di ottenere uniformità di rotazione e bassissimo rumore. I riduttori sono dotati di due cuscinetti di uscita distanziati per supportare il carico e sono disponibili con diverse flange standard per l’accoppiamento a vari tipi di motore. Grazie alla elevate capacità di coppia e al basso gioco, I riduttori planetari HPN sono lubrificati a vita e offrono una soluzione compatta per le applicazioni. I servo-motori standard possono essere accoppiati facilmente al riduttore. Con l’introduzione della nuova serie HPN abbiamo esteso la gamma dei nostri prodotti per offrire benefici economici ulteriori al cliente.

Mercati

  • Machines d'emballage
  • Machines-outils
  • Robot industriel

Applicazioni

  • Machine d'usinage du bois et du plastique
  • Manipulation et positionnement

Downloads

Modulo di contatto

Selezione della località


Per quale paese volete essere contattati?

Paese non trovato, selezionare un paese dall'elenco.

Il vostro messaggio


Scrivici!