Riduttore planetario HPGP

Massima capacità di coppia con elevata dinamica

I riduttori planetari della serie HPGP sono disponibili in sei taglie e rapporti di riduzione da 4:1 a 45:1, con coppie di picco ripetitivo in uscita da 10 Nm a 2920 Nm. Il cuscinetto di uscita di precisione con alta rigidità al ribaltamento permette di supportare direttamente carichi elevati, senza la necessità di altri supporti, consentendo soluzioni di progetto semplici e salva-spazio.

Velocità max. in ingresso
nin (max)

2500 - 10000
[min-1]

Coppia di picco ripetitiva in uscita
TR

10 - 2920
[Nm]

Rapporto di riduzione
i

4 - 45
[]

Numero di taglie

6

Permanent Precision® e prestazioni aumentate

La serie di riduttori planetari HPGP è disponibile con tre configurazioni diverse dell'uscita: con uscita a flangia e con uscita ad albero maschio con o senza chiavetta. I riduttori possono essere facilmente accoppiati direttamente ai servo-motori standard. L'accoppiamento motore-riduttore costituisce un sistema compatto e di peso contenuto, capace di supportare carichi elevati e di assicurare caratteristiche di funzionamento stabili della macchina, permettendo di ottenere cicli di funzionamento più rapidi.

Mercati

  • Robot industriali
  • Macchine utensili
  • Macchine di confezionamento
  • Lavorazione di vetro, ceramica e pietra

Applicazioni

  • Robot a portale
  • Macchine per la lavorazione di legno e materie plastiche
  • Robot per la telemanipolazione
  • Macchine per la lavorazione del vetro

Downloads

Modulo di contatto

Selezione della località


Per quale paese volete essere contattati?

Paese non trovato, selezionare un paese dall'elenco.

Il vostro messaggio


Scrivici!