Riduttore CSF Mini
La serie dei riduttori CSF Mini è disponibile in cinque taglie con rapporto di riduzione di 30, 50, 80, 100 ed una coppia di picco ripetitiva di uscita da 0,09 Nm a 28 Nm. Il cuscinetto di precisione di uscita, di alta rigidità al ribaltamento, consente di supportare direttamente carichi elevati senza necessità di altri supporti, consentendo così semplicità di progettazione e soluzioni salva-spazio.
8500 - 10000
[min-1]
0,09 - 28
[Nm]
30 - 100
[]
5
La serie CSF Mini è disponibile in diverse versioni risultanti dalla combinazione di: ingresso con mozzo o con albero maschio, uscita con albero maschio o flangia e diverse flange di montaggio. La serie CSF Mini è caratterizzata dalla sua grande compattezza assiale e da basso peso. L'accoppiamento con il motore costituisce un sistema molto compatto e di peso contenuto capace di supportare carichi elevati. La precisione di posizionamento permette la stabilità delle prestazioni della macchina e di ottenere cicli di lavoro più rapidi.
Selezione della località
Paese non trovato, selezionare un paese dall'elenco.
Il vostro messaggio