Unità CPU-M/H/S

Configurazione flessibile con cuscinetto di uscita di precisione a elevata capacità di carico

Le unità della serie CPU sono disponibili in nove taglie con rapporti di riduzione 30, 50, 80, 100, 120 e 160:1 con coppie di uscita di picco ripetitivo da 9 Nm a 1840 Nm. Il cuscinetto di uscita di precisione di alta rigidità al ribaltamento consente il collegamento diretto di carichi elevati senza la necessità di ulteriori supporti, con conseguente semplicità di progetto e risparmio di spazi.

3 versioni intelligenti: per montaggio a motore, con albero cavo o con albero d'ingresso

La serie CPU è disponibile in tre versioni: la versione CPU-M per la connessione diretta a qualsiasi servo-motore, la versione CPU-H con albero cavo passante centrale utilizzabile per il passaggio di cavi di alimentazione di sistemi a valle e la versione CPU-S con albero di ingresso maschio in acciao inossidabile.

Le unità sono disponibili anche in versioni modificate a richiesta per essere adatte alle specifiche esigenze applicative, oppure con speciale trattamento anti-corrosione.

Il cuscinetto di uscita di precisione e di alta rigidità al ribaltamento permette all'unità di sopportare agevolmente carichi elevati garantendo una lunga durata di vita operativa. 

Le unità CPU sono dotate di guarnizioni di tenuta che ne consentono l'utilizzo anche in condizioni ambientali gravose. La precisione di posizionamento permette la stabilità delle prestazioni della macchina e cicli di lavoro. 

Gamma delle prestazioni

Numero di taglie 9
Rapporto di riduzione i [] 30 - 160
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 9 - 1840
Velocità max. in ingresso nin (max) [min-1] 3000 - 8500
Diametro albero cavo (solo versione H) dH [mm] 14 - 70