Unità CobaltLine-CP

Massima capacità di coppia con cuscinetto di uscita di precisione a elevata capacità di carico

La serie delle Unità CobaltLine®-CP è disponibile in sei taglie con rapporto di riduzione di 50, 80, 100, 120 e 160:1. Il cuscinetto di uscita di precisione di alta rigidità al ribaltamento consente il collegamento diretto di carichi elevati senza la necessità di ulteriori supporti con conseguente semplicità di progetto e risparmio di spazi.

Diversità variante

La serie CobaltLine®-CP è disponibile in tre versioni: la versione CPM per la connessione diretta a qualsiasi servo-motore, la versione CPH con albero cavo passante centrale utilizzabile per il passaggio di cavi di alimentazione di sistemi a valle e la versione CPS con albero di ingresso maschio in acciao inossidabile.

Le unità sono disponibili anche in versioni modificate a richiesta per essere adatte alle specifiche esigenze applicative ed, a richiesta, con speciale trattamento anticorrosione. Il cuscinetto di uscita precaricato ha un'alta rigidità al ribaltamento e consente all'unità di sopportare agevolmente carichi elevati garantendo una lunga durata di vita operativa. Le unità sono dotate di guarnizioni di tenuta che ne consentono l'impiego anche in condizioni ambientali gravose.

La serie CobaltLine®-CP può essere utilizzata per funzionamento a temperature ambiente tra -40 °C e 90 °C. La precisione di posizionamento permette la stabilità delle prestazioni della macchina e cicli di lavoro rapidi.

Gamma di potenza

Numero di taglie 6
Rapporto di riduzione i [] 50 - 160
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 23 - 841
Velocità max. in ingresso nin (max) [min-1] 4000 - 8500
Diametro albero cavo (solo versione CPH) dH [mm] 14 - 46